Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183975
IZMX-THV404-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschluss 4p horizontal/vertikal, 3200A, 1

Listenpreis EUR869.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
Katalognummer
183975
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081782949
Modellcode
IZMX-THV404-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hauptanschlusssätze

cLieferprogramm

Stromstärkewert
800 A - 3200 A
Besondere Merkmale
  • Kupferschienen können direkt mit den Flanschanschlüssen der Leistungsschalter verbunden werden.
  • Dieser Anschlusssatz umfasst T-förmige Adapter für alle Netzklemmen. Diese Adapter können horizontal oder vertikal auf Leistungsschaltern mit Nennwerten von bis zu 3200 A montiert werden.
  • Die Hauptanschlüsse werden nicht standardmäßig mit den Basisgeräten und Kassetten geliefert.
  • Jedes Set enthält die Anschlüsse für oben und unten. 3-polig = 6 Anschlüsse
  • 4-polig = 8 Anschlüsse, Inklusive Zubehör zur Montage am Flanschstromkreis für Leistungsschalter.
Geeignet für
4-polig
Typ
Zubehör
Benutzt mit
4-polig
INX40…4…08…
INX40…4…16…
INX40…4…25…
IZMX40…4…10…
INX40…4…10…
IZMX40…4…12…
IZMX40…4…16…
INX40…4…20…
IZMX40…4…08…
IZMX40…4…25…
IZMX40…4…32…
INX40…4…12…
INX40…4…32…
IZMX40…4…20…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Produktspezifikation exportieren