Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183987
IZMX-PXRV-TM-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. LSIG-Auslöseblock + Zusatzfunktionen, TM-1

Listenpreis EUR4,562.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
183987
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783069
Modellcode
IZMX-PXRV-TM-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Optionen/Zubehör Auslöseblöcke
Kommunikation und Messfunktion
Ersatzteil
Zubehör

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Integrierter Schutz Erdschluss U-V-W und Modbus
  • Separater Auslöseblock, z. B., zur Erweiterung der Funktionalität mit Zusatzfunktion.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.