Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184173
IZMX-TF164-1600-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschlüsse, Front, 1600A, IZMX16, 4p

Listenpreis EUR598.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
Katalognummer
184173
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
162 mm
Produktgewicht
8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783458
Modellcode
IZMX-TF164-1600-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hauptanschlusssätze

cLieferprogramm

Stromstärkewert
630 A - 1600 A
Besondere Merkmale
  • Jedes Set enthält die Anschlüsse für oben und unten. 3-polig für 6 Anschlüsse, 4-polig für 8 Anschlüsse
  • Schrauben, Unterlegscheiben, und Halterungen sind serienmäßig enthalten.
  • Dieser Anschlusssatz wird mit L-förmigen Frontklemmen für den Anschluss an den Schutzschalter oder die Kassette geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne.
Geeignet für
4-polig
Typ
Zubehör
Benutzt mit
4-polig
IZMX16
INX16…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.