Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschlüsse, Front, 1600A, IZMX40, 3 p, fest montierte Ausführung
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
|
| Katalognummer |
184174
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
12.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081783465
|
| Modellcode |
IZMX-TF403-1600F-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hauptanschlusssätze
|
| Stromstärkewert |
800 A - 1600 A
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
3-polig
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
INX40…3…12F
IZMX40…3…10F IZMX40…3…08F IZMX40…3…12F IZMX40…3…16F INX40…3…08F INX40…3…16F INX40…3…10F 3-polig |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Montagemethode |
Fest
|