Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184176
IZMX-TF403-3200F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschlüsse, Front, 3200A, IZMX40, 3 p, fest montierte Ausführung

Listenpreis EUR1,138.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
Katalognummer
184176
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
37.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783489
Modellcode
IZMX-TF403-3200F-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hauptanschlusssätze

cLieferprogramm

Stromstärkewert
3200 A
Besondere Merkmale
  • Jedes Set enthält die Anschlüsse für oben und unten. 3-polig für 6 Anschlüsse, 4-polig für 8 Anschlüsse
  • Schrauben, Unterlegscheiben, und Halterungen sind serienmäßig enthalten.
  • Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen Anschlussklemmen für den Anschluss an den Schutzschalter geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne.
Geeignet für
3-polig
Typ
Zubehör
Benutzt mit
3-polig
INX40…3…32F
IZMX40…3…32F

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.