Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184206
IZMX-MIL2C-F16-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanische Verriegelung, TYP 2, Bowdenzüge, IZMX16…, INX16…

Listenpreis EUR595.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
Katalognummer
184206
Produkt Länge/Tiefe
457.2 mm
Produkthöhe
203.2 mm
Produktbreite
457.2 mm
Produktgewicht
1.43 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783724
Modellcode
IZMX-MIL2C-F16-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verriegelungen

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Bei 2 Schutzschaltern mit der gleichen oder einer anderen Rahmengröße – Verriegelung A gegen B. Zudem ist ein IZMX-MIL-CAB… Kabelsatz mit der gewünschten Länge erforderlich.
  • Typ 2
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX16
INX16…

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.