Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanische Verriegelung, TYP 31, 33, Bowdenzüge, F
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
|
| Katalognummer |
184207
|
| Produkt Länge/Tiefe |
457.2 mm
|
| Produkthöhe |
203.2 mm
|
| Produktbreite |
457.2 mm
|
| Produktgewicht |
1.91 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081783731
|
| Modellcode |
IZMX-MIL3133C-F16-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verriegelungen
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX16
INX16… |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Montagemethode |
Fest
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|