Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanische Verriegelung, TYP 2, Bowdenzüge, IZMX40…, INX40…
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
|
| Katalognummer |
184209
|
| Produkt Länge/Tiefe |
457.2 mm
|
| Produkthöhe |
203.2 mm
|
| Produktbreite |
457.2 mm
|
| Produktgewicht |
1.83 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL Listed
|
| EAN |
4015081783755
|
| Modellcode |
IZMX-MIL2C-F40-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verriegelungen
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX40...
INX40… |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Montagemethode |
Fest
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|