Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanische Verriegelung, TYPE 2, 31, 33, Bowdenzüge, W
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
|
| Katalognummer |
184213
|
| Produkt Länge/Tiefe |
457.2 mm
|
| Produkthöhe |
203.2 mm
|
| Produktbreite |
457.2 mm
|
| Produktgewicht |
1.149 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081783793
|
| Modellcode |
IZMX-MIL3133C-W16-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX16…W
INX16…W |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|