Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184235
Modellcode: IZMX-DC16-F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schutzhaube IP55, fest montierte Ausführung, IZMX16…F, INX16…F

Listenpreis EUR509

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184235
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081783984
Modellcode
IZMX-DC16-F-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Die Vorderseite des Leistungsschalters ragt durch den Türausschnitt.
  • Die Schutzabdeckung deckt den Leistungsschalter und den Türausschnitt ab und ermöglicht einen IP55-Schutzgrad.
  • Die Schutzabdeckung kann nach links oder rechts geschwenkt werden.
  • Der Anbausatz enthält einen die Schutzhaube, ein Drehgelenk, einen Türdichtungsrahmen und Befestigungsmaterial.
Benutzt mit
IZMX16…F
INX16…F

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Fest
Montagemethode
Fest

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Ersatzteil
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.