Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB. 4-Punkt-Steuerung Kabelklemme für Schalter in Einschubtechnik, Austausch, 2 Einheiten
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Klemme
|
| Katalognummer |
184242
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.15 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081784059
|
| Modellcode |
IZMX-SEC-TB2-W-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Besondere Merkmale |
4 Punkt Reihenklemmen für Steuerleitungsanschlüsse, 2 Blöcke
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX16…W, INX16…W
IZMX40…W, INX40…W |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Aderquerschnitt |
1.5 mm²
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|