Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184243
IZMX-SEC-TB12-W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX – ACB. 4-Punkt-Steuerung Kabelklemme für Schalter in Einschubtechnik, Austausch, 12 Stück

Listenpreis EUR166.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Klemme
Katalognummer
184243
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081784066
Modellcode
IZMX-SEC-TB12-W-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

cLieferprogramm

Polzahl
Achtundvierzig-polig
Besondere Merkmale
4 Punkt Reihenklemmen für Steuerleitungsanschlüsse, 12 Blöcke
Typ
Zubehör
Benutzt mit
IZMX16…W, INX16…W
IZMX40…W, INX40…W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - mechanisch

Aderquerschnitt
1.5 mm²
Montagemethode
Ausfahrtechnik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.