Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Hilfsleiterklemmen - Kit zum Umbau der alten Kassette zur Aufnahme des neuen Leistungsschalters ..X40 mit PXR
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Klemme
|
| Katalognummer |
184244
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081784073
|
| Modellcode |
IZMX-SEC-KIT-W40-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Polzahl |
Sechsundneunzig-polig
|
| Besondere Merkmale |
4-Punkt-Klemmenblöcke für Nachrüstung der IZMX-CAS40... Kassette (vor 01.07.2016) und Montage des neuen IZMX40….-1 Schutzschalters (nach 01.07.2016)
|
| Benutzt mit |
IZMX40…W, INX40…W
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Aderquerschnitt |
1.5 mm²
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ausfahrtechnik
|