Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184403
Modellcode: IZMX-MIL32C-F63-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanische Verriegelung, verwendbar für: IZM20, 32, 40, 63…F, IN20, 32, 40, 63…F, Mögliche Schaltzustände? Technik, Seite 66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX mechanische Verriegelung
Katalognummer
184403
Produkt Länge/Tiefe
457.2 mm
Produkthöhe
203.2 mm
Produktbreite
457.2 mm
Produktgewicht
2.011 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081784677
Modellcode
IZMX-MIL32C-F63-1

Delivery program

Benutzt mit
IZM20, 32, 40, 63…F
IN20, 32, 40, 63…F

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verriegelungen

Produktspezifikation exportieren