Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184460
XNH00-CI23E

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Ci23 Einzelgehäuse; einschließlich 1 NH00-Trennschalter

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse XNH
Katalognummer
184460
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
187.5 mm
Produktgewicht
2.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081784981
Modellcode
XNH00-CI23E

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Bestückte Gehäuse
Besondere Merkmale
K50/1 (5. Leiter nachrüstbar) Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden Integrierter Druckentlastungs-Mechanismus für Kurzschlussfälle Sicherungslasttrennschalter aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech Befestigungslaschen für Wandbefestigung plombierbare Deckelverschlüsse Klemme für Anschluss des 4. Leiters (PEN)
Benutzt mit
Einzelgehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter
xEnergy Safety Ci
Bestückte Gehäuse

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Mit NH Sicherungslasttrennschalter Bestückte Gehäuse Einzelgehäuse mit NH Sicherungslasttrennschalter xEnergy Sicherheit Ci

Technische daten - elektrisch

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom
155 A
Betriebsspannung
690 V AC
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz)
NH 00
Abdeckung/Tür Typ
transparent
Schutzart
IP65
Sonstige
Sicherungspatrone
NH00
Gehäusetiefe
150 mm
Gehäusehöhe
250 mm
Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte
mit Sicherungslasttrennschalter
Gehäusebreite
187.5 mm
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren