Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Ci45 Einzelgehäuse; einschließlich ein NH1-Trennschalter
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse XNH
|
| Katalognummer |
184461
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
9.16 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081784998
|
| Modellcode |
XNH1-CI45E
|
| Typ |
Mit NH Sicherungslasttrennschalter Bestückte Gehäuse Einzelgehäuse mit NH Sicherungslasttrennschalter xEnergy Sicherheit Ci
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Betriebsspannung |
690 V AC
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
250 A
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|
| Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte |
mit Sicherungslasttrennschalter
|
| Gehäusetiefe |
225 mm
|
| Gehäusehöhe |
500 mm
|
| Gehäusebreite |
375 mm
|
| Schutzart |
IP65
Sonstige |
| Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz) |
NH1
|
| Sicherungspatrone |
NH1
|
| Abdeckung/Tür Typ |
transparent
|
| Funktionen |
Bestückte Gehäuse
|
| Besondere Merkmale |
K150/1 (5. Leiter nachrüstbar) Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden Integrierter Druckentlastungs-Mechanismus für Kurzschlussfälle Sicherungslasttrennschalter aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech Befestigungslaschen für Wandbefestigung plombierbare Deckelverschlüsse Klemme für Anschluss des 4. Leiters (PEN)
|
| Benutzt mit |
Einzelgehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter
Bestückte Gehäuse xEnergy Safety Ci |