Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184462
Modellcode: XNH2-CI45E

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Ci45 Einzelgehäuse; einschließlich ein NH2-Trennschalter

Listenpreis EUR745.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse XNH
Katalognummer
184462
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
10.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081785001
Modellcode
XNH2-CI45E

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Bestückte Gehäuse
Besondere Merkmale
K240/1 (5. Leiter nachrüstbar) Metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden Integrierter Druckentlastungs-Mechanismus für Kurzschlussfälle Sicherungslasttrennschalter aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech Befestigungslaschen für Wandbefestigung plombierbare Deckelverschlüsse Klemme für Anschluss des 4. Leiters (PEN)
Benutzt mit
Bestückte Gehäuse
Einzelgehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Mit NH Sicherungslasttrennschalter Bestückte Gehäuse Einzelgehäuse mit NH Sicherungslasttrennschalter xEnergy Sicherheit Ci

Technical data - electrical

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom
390 A
Betriebsspannung
690 V AC
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz)
NH2
Abdeckung/Tür Typ
transparent
Schutzart
Sonstiges
IP65
Sicherungspatrone
NH2
Gehäusetiefe
225 mm
Gehäusehöhe
500 mm
Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte
mit Sicherungslasttrennschalter
Gehäusebreite
375 mm
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren