Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Ci48 Einzelgehäuse; einschließlich ein NH2-Trenner; zwei Flansche
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse XNH
|
| Katalognummer |
184463
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
750 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
11.02 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081785018
|
| Modellcode |
XNH2-CI48E
|
| Funktionen |
Bestückte Gehäuse
|
| Besondere Merkmale |
Integrierter Druckentlastungs-Mechanismus für Kurzschlussfälle Sicherungslasttrennschalter aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech Befestigungslaschen für Wandbefestigung plombierbare Deckelverschlüsse K240/1 (5. Leiter kann nachgerüstet werden) Seiten geschlossen, jedoch ausschlagbar, oben und unten geschlossen mit FL4-X-Flanschplatten Klemme zum Anschluss des 4. Leiters (PEN)
|
| Benutzt mit |
Bestückte Gehäuse
Einzelgehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter xEnergy Safety Ci |
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
Mit NH Sicherungslasttrennschalter Bestückte Gehäuse Einzelgehäuse mit NH Sicherungslasttrennschalter xEnergy Sicherheit Ci
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
390 A
|
| Betriebsspannung |
690 V AC
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
| Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz) |
NH2
|
| Abdeckung/Tür Typ |
transparent
|
| Schutzart |
Sonstige
IP65 |
| Sicherungspatrone |
NH2
|
| Gehäusetiefe |
225 mm
|
| Gehäusehöhe |
750 mm
|
| Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte |
mit Sicherungslasttrennschalter
|
| Gehäusebreite |
375 mm
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|