Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184464
Modellcode: XNH3-CI48E

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Ci48 Einzelgehäuse; einschließlich ein NH3-Trenner; zwei Flansche

Listenpreis EUR1146.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse XNH
Katalognummer
184464
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
12.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081785025
Modellcode
XNH3-CI48E

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Bestückte Gehäuse
Besondere Merkmale
K2X240/1 (5. Leiter kann nachgerüstet werden) Seiten geschlossen, jedoch ausschlagbar, oben und unten geschlossen mit FL4-X-Flanschplatten Integrierter Druckentlastungs-Mechanismus für Kurzschlussfälle Sicherungslasttrennschalter aufgebaut auf Montageplatte aus Stahlblech Befestigungslaschen für Wandbefestigung plombierbare Deckelverschlüsse Klemme zum Anschluss des 4. Leiters (PEN)
Benutzt mit
xEnergy Safety Ci
Einzelgehäuse mit NH-Sicherungslasttrennschalter
Bestückte Gehäuse

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Mit NH Sicherungslasttrennschalter Bestückte Gehäuse Einzelgehäuse mit NH Sicherungslasttrennschalter xEnergy Sicherheit Ci

Technische daten - elektrisch

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom
550 A
Betriebsspannung
690 V AC
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz)
NH3
Abdeckung/Tür Typ
transparent
Schutzart
IP65
Sonstiges
Sicherungspatrone
NH3
Gehäusetiefe
275 mm
Gehäusehöhe
750 mm
Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte
mit Sicherungslasttrennschalter
Gehäusebreite
375 mm
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.