Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184465
SL630-ADP-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Adapter SASY60i Sammelschienenträger 250 – 630 A in Ci

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
184465
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
44.5 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081785032
Modellcode
SL630-ADP-CI

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Vorbereitetes Gehäuse
Besondere Merkmale
  • Komponentenmontage auf Sammelschiene möglich
  • Sammelschienenträgerabstand 290 mm
Geeignet für
als Bindeglied zwischen Gehäuseunterteil und Sammelschienenträger SL
für 3, 4- und 5-polige Systeme
Benutzt mit
CI44…
L1, L2, L3: 12x5 - 30x10: SL63031
N, PE: 12x5 - 30x10: SLPEN63011
L1, L2, L3: 30x10: SL63033
L1, L2, L3: 20x5 - 30x10: SL63032
N, PE: 20x5 - 30x10: SLPEN63012
N, PE: 30 x 10: SLPEN63013
CI43…
Zubehör für Sammelschienengehäuse
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adapterplatte
Zubehör
Typ
  • Zubehör für Sammelschienengehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
400 A
630 A
250 As

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenabstand
60 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.