Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184485
SWD4-100LR4P

Eaton SWD4 MB-Power-Kabel, IP67, 100 m, 4-polig, nicht konfektioniert

Listenpreis EUR888.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör MB-Stromkabel
Katalognummer
184485
Produkt Länge/Tiefe
615.385 mm
Produkthöhe
307.692 mm
Produktbreite
615.385 mm
Produktgewicht
16.364 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL
Kataloghinweise
Kondensation: zulässig
EAN
4015081785247
Modellcode
SWD4-100LR4P

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Kabel längswasserdicht
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404)
Kabel querwasserdicht
UV-beständig
Funktionen
Zum Anschluss der Stromversorgung an EU6E.., EU8E.. IP67 SWD-Teilnehmer

Allgemeine Informationen

Kabellänge
100 m
Polzahl
4-polig
Außendurchmesser - ungefähr
11 mm
Material äußerer Mantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Geeignet als
Signalleitung

Sicherheit

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.