Eaton DX Sinusfilter, dreiphasig, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 13 A, verwendbar für: DA1, DG1
| Produktname |
Eaton DX allpoliger Sinusfilter
|
| Katalognummer |
184493
|
| Produkt Länge/Tiefe |
390 mm
|
| Produkthöhe |
220 mm
|
| Produktbreite |
115 mm
|
| Produktgewicht |
18 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E219022 UL Category Control No.: NMTR CSA File No.: UL report applies to both US and Canada |
| Kataloghinweise |
Gegentaktinduktivität, Gleichtaktinduktivität: 7,7 mH
|
| EAN |
4015081785322
|
| Modellcode |
DX-SIN3-013-A
|
| Einbaulage |
Einbaufreiräume < 100 mm
Senkrecht stehend Horizontal aufgehängt |
| Höhenlage |
Max. 1000 m
max. 4000 m mit Stromabsenkung |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
45 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Details Betriebstemperatur |
-10 - 45 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
120 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
13 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zulässige Anschlussspannung |
Max. 500 V AC (5–150 Hz)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
120 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Nenninduktivität |
3.2 mH
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
13 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Spannungsabfall Uk |
6.5 %
|
| Ausstattung: |
PE-Bolzen
Anschlussklemmen |
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP00
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Isolierstoffklasse |
F
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DC1
DA1 DM1 DG1 |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm
|
Support
Contact us
+359884477015