Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

184512
Modellcode: ZSD-APZ/K1-SET

ZSD-APZ/K1-SET. Abschlusspunkt Zählerplatz im strukturierten Verdrahtungsabschnitt, Breite: 250 mm

Listenpreis EUR62.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
184512
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
6.2 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015081785513
Modellcode
ZSD-APZ/K1-SET

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Sonstiges

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.