Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

184513
Modellcode: ZSD-APZ/V1-SET

ZSD-APZ/V1-SET. Abschlusspunkt Zählerplatz im Verteilerfeld, Breite: 250 mm

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
184513
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
6.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081785520
Modellcode
ZSD-APZ/V1-SET

Delivery program

Ausführung
Sonstige
Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Material
Sonstige
Lastkapazität - max.
0 kg
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.