Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184520
BPZ-XNH3-1/0-600-MV-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 630A, B=600mm, XNH3 3p, Befestigung auf Montageplatte, W

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184520
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
449 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081785599
Modellcode
BPZ-XNH3-1/0-600-MV-W

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
630 A
Polzahl
3-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH3
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
1
Anzahl der Sicherungslasttrenner
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.