Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184533
EP53XNH11-4-OG

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 250A, BxH=500x450mm, 1x XNH1 4p, Befestigung auf Montageplatte

Listenpreis EUR138.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184533
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
2.11 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081785728
Modellcode
EP53XNH11-4-OG

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
250 A
Polzahl
4-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH1
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
1
Anzahl der Sicherungslasttrenner
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.