Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184537
EP22XNH001R-OG

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 160A, BxH=250x300mm, 1x XNH00 3p, Sammelschienenmontage

Listenpreis EUR61.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184537
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081785766
Modellcode
EP22XNH001R-OG

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
160 A
Polzahl
3-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH00
Montageart
Schienensystem
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
1
Anzahl der Sicherungslasttrenner
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.