Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184556
Modellcode: BPZ-XNH2X-3/X-800-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 400A, B=800mm, XNH2 3p, Befestigung auf Montageplatte

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184556
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
449 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
5.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081785957
Modellcode
BPZ-XNH2X-3/X-800-MV

Delivery program

Stromstärke
400 A
Polzahl
3-polig

Technical Data - Mechanical

Rahmen
NH2
Montageart
Montage­platte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
3
Anzahl der Sicherungslasttrenner
3

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.