Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 630A, B=600mm, XNH3 3p, Befestigung auf Montageplatte
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
184557
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
449 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
3.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081785964
|
| Modellcode |
BPZ-XNH3-1/0-600-MV
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Stromstärke |
630 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NH3
|
| Montageart |
Montageplatte
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
1
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
1
|