Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184559
Modellcode: BPZ-XNH00X-2/1-400-MV-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 160A, B=400mm, XNH00 3/4p, Befestigung auf Montageplatte, W

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184559
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081785988
Modellcode
BPZ-XNH00X-2/1-400-MV-W

Delivery program

Stromstärke
160 A
Polzahl
3-polig

Technical Data - Mechanical

Rahmen
NH00
Montageart
Montage­platte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
2
Anzahl der Sicherungslasttrenner
2

Additional information

Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Ausstattung:
Abdeckung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.