Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184560
Modellcode: BPZ-XNH00X-4/1-600-MV-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 160A, B=600mm, XNH00 3/4p, Befestigung auf Montageplatte, W

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184560
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
299 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
3.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081785995
Modellcode
BPZ-XNH00X-4/1-600-MV-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
160 A
Polzahl
3-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH00
Montageart
Montage­platte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
4
Anzahl der Sicherungslasttrenner
4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.