Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 250A, B=400mm, XNH1 3p, Befestigung auf Montageplatte, W
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
184562
|
| Produkt Länge/Tiefe |
125 mm
|
| Produkthöhe |
449 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
2.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081786015
|
| Modellcode |
BPZ-XNH1-1/0-400-MV-W
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Stromstärke |
250 As
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NH1
|
| Montageart |
Montageplatte
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
1
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
1
|