Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184563
BPZ-XNH1X-2/1-600-MV-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte NH Lasttrennschalter Baueinheit, 250A, B=600mm, XNH1 3/4p, Befestigung auf Montageplatte, W

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
184563
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
449 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
4.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081786022
Modellcode
BPZ-XNH1X-2/1-600-MV-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Ausstattung:
Abdeckung

cLieferprogramm

Stromstärke
250 A
Polzahl
3-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH1
Montageart
Montageplatte
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
2
Anzahl der Sicherungslasttrenner
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.