Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184585
XNH00-1-XKSA-36

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Anschlussraumabdeckung für XNH00 1-polig, Länge 36 mm

Listenpreis EUR5.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH cover
Katalognummer
184585
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081786145
Modellcode
XNH00-1-XKSA-36

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Leistungseinführungen variabel ausbrechbar.
  • 36 mm Länge für Ober- und Unterseite
  • Mehrfachanwendung pro Gerät möglich.
  • 1-polig

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussraumabdeckung
Abdeckung
Zubehör
Typ
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Für Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.