Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184586
Modellcode: XNH00-1-XKSA-66

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Anschlussraumabdeckung für XNH00 1-polig, Länge 66 mm

Listenpreis EUR6.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH cover
Katalognummer
184586
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081786152
Modellcode
XNH00-1-XKSA-66

Additional information

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • 66 mm Länge für Ober- und Unterseite.
  • Mehrfachanwendung pro Gerät möglich.
  • 1-polig
  • Leistungseinführungen variabel ausbrechbar.

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussraumabdeckung
Abdeckung
Zubehör
Typ
Zubehör

Technical Data - Mechanical

Für Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.