Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184593
CWIZ-02/47

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe doppelt, Alpinweiß glänzend, 1/0

Listenpreis EUR6.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
184593
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081786220
Modellcode
CWIZ-02/47

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Zeichen 0 und 1
RAL-Nummer (Akin)
9016
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Weiß
Alpinweiß
Ausführung
zweiteilige Wippe

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
2
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.