Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Trennwand, XR-MCCB, Kabelraum Unterteilung, Tiefe: 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
184645
|
| Produkt Länge/Tiefe |
368 mm
|
| Produkthöhe |
32 mm
|
| Produktbreite |
380 mm
|
| Produktgewicht |
1.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081786794
|
| Modellcode |
XPRCCH03506
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
350 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|