Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Trennwand, XR-MCCB, Kabelraum Unterteilung, Tiefe: 800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
184646
|
| Produkt Länge/Tiefe |
568 mm
|
| Produkthöhe |
32 mm
|
| Produktbreite |
380 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081786800
|
| Modellcode |
XPRCCH03508
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Montagesatz
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
550 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|