Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184660
XPRCCV0975035

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Vertikale Trennwand, eine Platte pro Modul, Kabelanschlussraumbreite 350 mm, Feldbreite 1000 mm, Höhe 975 mm

Listenpreis EUR44.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184660
Produkt Länge/Tiefe
19 mm
Produkthöhe
903 mm
Produktbreite
270 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081786947
Modellcode
XPRCCV0975035

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Abdeckung

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Einbaulage
im Feld

Produktspezifikation exportieren