Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184667
Modellcode: XSMRDB06

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Einbausatz XR-MCCB-PIFT T=600mm

Listenpreis EUR641.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184667
Produkt Länge/Tiefe
468 mm
Produkthöhe
1980 mm
Produktbreite
640 mm
Produktgewicht
25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787012
Modellcode
XSMRDB06

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Bausatz

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm

Produktspezifikation exportieren