Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Verteilschienenhalter-Set, 40x10/30kA/1s
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
184674
|
| Produkt Länge/Tiefe |
71 mm
|
| Produkthöhe |
1829 mm
|
| Produktbreite |
549 mm
|
| Produktgewicht |
5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081787081
|
| Modellcode |
XDSR-40X10-30
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Kunststoff
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|