Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung, Kabelanschluss/Hauptsammelschienenraum, für Kabelbox, T = 600 mm, 055
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
184683
|
| Produkt Länge/Tiefe |
216 mm
|
| Produkthöhe |
1019 mm
|
| Produktbreite |
560 mm
|
| Produktgewicht |
11.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081787173
|
| Modellcode |
XPRCD055
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4b |
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
550 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|