Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung, horizontal, Position 50, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
184685
|
| Produkt Länge/Tiefe |
275 mm
|
| Produkthöhe |
24 mm
|
| Produktbreite |
604 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081787197
|
| Modellcode |
XPRMM-50
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 3a |
| Farbe |
natürliche Farbe
Grau |
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
50 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|