Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184690
XSDRMV30175

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB-PIFT Tür, belüftet, H = 175 mm, IP31, grau

Listenpreis EUR123.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184690
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
172 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
3.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787241
Modellcode
XSDRMV30175

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren