Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184701
XSDRMC0825

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB-PIFT Tür, geschlossen, H = 825 mm, IP55, grau

Listenpreis EUR190.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184701
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
822 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
11.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787357
Modellcode
XSDRMC0825

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren