Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184702
XSDRMC0975-T

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB-PIFT Tür, Oberseite, geschlossen, H = 975 mm, IP55, grau

Listenpreis EUR178.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184702
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
969 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
12.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787364
Modellcode
XSDRMC0975-T

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren