Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184706
Modellcode: XSDRMV40825

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB-PIFT Tür, belüftet, H = 825 mm, IP42, grau

Listenpreis EUR228.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184706
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
822 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
11.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787401
Modellcode
XSDRMV40825

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP42
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren