Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184708
Modellcode: XSDRMV32000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB-PIFT Tür, belüftet, H = 2000 mm, IP31, grau

Listenpreis EUR400

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184708
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
24.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787425
Modellcode
XSDRMV32000

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren