Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184710
Modellcode: XSDRMC2000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XR-MCCB-PIFT Tür, geschlossen, H = 2000 mm, IP55, grau

Listenpreis EUR397.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184710
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
24.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787449
Modellcode
XSDRMC2000

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren