Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184712
XSDRCV320035

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zum Kabelanschlussbereich, belüftet, für HxB = 2000 x 350 mm, IP31, grau

Listenpreis EUR355.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
184712
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
337 mm
Produktgewicht
14.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081787463
Modellcode
XSDRCV320035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren